เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open
Standard Hidráulica

Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open

El grifo de lavabo Vogue xtreme es un grifo moderno de líneas rectas y elegantes, con diseño atemporal y estilizado que se integrará en cualquier cuarto de baño. Tiene un aireador orientable que permite al usuario redirigir el caudal del agua hacia la dirección deseada para que su uso sea mucho más cómodo. Además, incorpora el Sistema Cold Open de apertura en frío, que reduce el consumo de energía al no demandar agua caliente en su posición central, y también cuenta con tecnología ECO SYSTEM, Sistema con Caudal Limitado de 5 l/min.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grifo-lavabo-75-vogue-extreme
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
โปรตุเกส
โมร็อกโก
สเปน
อันดอร์รา