เผยแพร่สินค้าของคุณ
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC
    STROHM TEKA Sanitary systems

    FORMENTERA BTW WC

    FORMENTERA Back-to-Wall (BTW) WC, a contemporary and functional addition to your bathroom's ceramic fixtures from the Strohm collection. This BTW WC, categorized under sanitary taps and mixers, is designed for both style and efficiency. Here are the key specifications: Cover Seat with Soft Close System: The WC includes a cover seat with a soft-close system for added convenience and a quiet closing mechanism. Dual Flush 3/6 Litre Tank: Features a dual flush system, allowing you to choose between a 3 or 6-litre flush for water efficiency. Water Saving: Designed with water-saving features, contributing to environmental sustainability and reduced water consumption. Dual Outlet (Floor/Wall): Provides flexibility with dual outlet options for both floor and wall installations. Made in High-Quality White Ceramic: Crafted from high-quality white ceramic, ensuring durability and a sleek aesthetic for your bathroom. Enhance your bathroom space with the FORMENTERA BTW WC, where modern design meets practicality, offering both efficiency and elegance for your toilet needs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bc_strohm_wc_formentera_btw_wc
    • Product familyCeramic toilets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic toilets and basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 17 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Toilets With Tank

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ แอฟริกา