เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set

    The Dessin Bath Shower Mixer is a wall-mounted single-lever faucet featuring a high-gloss Chrome 3 finish for enhanced shine and durability. Designed for smooth performance, it includes eccentric connections equipped with noise reducers, an integrated anti-limescale aerator, and comes complete with a single-function hand shower and a 1.75-meter PVC shower hose.

    สเปคสินค้า
    • Ref: 30122020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Ceramic diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • Anti-limescale aerator
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dessin_single_lever_bath_shower_mixer
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม