เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer

    The Manacor thermostatic bath-shower ensures a safe and comfortable experience thanks to its Safe Touch technology, which keeps the faucet body cool to the touch. It features a 38°C safety stop, a high-precision thermostatic cartridge, non-return valves, impurity filters, and a durable ceramic diverter. The eccentric connections include noise dampers. Perfect for those seeking thermal control and maximum reliability in their bathroom — shower set not included.
    สเปคสินค้า
    • Ref: 841910200

        • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
        • Safety temperature stop at 38° C
        • Eccentric connections with noise reducers
        • Precise and smooth thermostatic cartridge
        • Integrated ceramic diverter
        • Impurity-collecting filters
        • Non-return valves
        • Without shower set
        • Suggested shower set: 790057000
        • 5-year warranty
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.manacor_thermostatic_bath_shower_mixer
      • Product familyShower systems
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower systems
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสเปน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
      • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves