เผยแพร่สินค้าของคุณ
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Origehm washbasin M single lever mixer

    The Origehm faucet with tubular lines delivers efficiency and contemporary style. Its Cold Start system and 4 L/min flow limiter reduce water consumption by over 60% compared to a standard mixer, making it ideal for BREEAM and LEED projects. It includes Easy-Fix fast installation, a high-precision ceramic cartridge, anti-limescale aerator, and 3/8″ flexible hoses, ensuring smooth operation and long-lasting performance. A faucet designed for maximum efficiency with a look that remains timelessly modern.
    สเปคสินค้า
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.origehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม