เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    The Sineu washbasin tap is a simple yet fully functional choice, featuring a 5-liter-per-minute flow limiter that helps save water with every use. This faucer is perfect for quick replacements, it's also ideal for BREEAM and LEED-certified projects. Its anti-limescale aerator makes cleaning easier, while the sleek design fits effortlessly into any bathroom style.
    สเปคสินค้า
    • Ref: 833461250

      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.sineu_m_single_lever_basin_mixer
      • Product familyBath taps
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสเปน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
      • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets