เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    The Sineu bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle and an anti-limescale aerator, ensuring easy maintenance and optimal water direction. It includes 3/8”-1/2” flexible hose connections for quick and standard installation. A functional and reliable choice for any modern bathroom.
    สเปคสินค้า
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sineu_single_lever_bidet_mixer
    • Product familyBath taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets