เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    The Soller modular bathroom cabinet features two spacious drawers, a soft-close system, and a sturdy high-quality MDF structure, ensuring durability and comfort for everyday use.

    Its matte white finish adds a modern and elegant touch, easy to match with any bathroom décor. It includes a siphon cut-out for practical installation.

    Made in Spain, it’s a functional and versatile choice for bathrooms of all sizes.

    สเปคสินค้า
    • Ref: 187100017 (60 cm)

      Ref: 187100018 (80 cm)

      Ref: 187100019 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soller_2_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • Product familyBath cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets