เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but WC pan! Rim-ex WC pan is designed to make WC pan cleaning much more efficient and practical. Thanks to the rimless bowl, it can be cleaned much easier with one wipe. Special internal cistern minimizes the areas where dirt can accumulate, and contributes to hygiene. Thanks to its wall-hung feature, it can be cleaned much easier. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 7748B003-0559

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7748B003-0559
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010165
    • ชื่อ ETIMShower toilet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย