เผยแพร่สินค้าของคุณ
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
V-Care 3 Core Smart WH WC
    VitrA Bathrooms

    V-Care 3 Core Smart WH WC


    V-Care 3 Core Smart WH WCVortex, hidden fixation, Cleanwith bidet , white, 60 cm

    Product code: 7777B403-6388

    สเปคสินค้า
    • Controlled by a built-in sensor, the VitrA Touch-free Technology ensures hygiene in bathrooms by providing to control products touch-free, thus reducing the risk of cross contamination of pathogens.
      VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.
      Limescale is persistent in most bathrooms. Washbasins, WC pans and bidets are coated with VitrA Clean technology. No harsh chemical cleaning agents are needed to keep them beautifully stain-free for years.
      VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
      The recessed installation detail and screws at the sides of standard wall-hung toilets are taken into the interior of VitrA wall-hung WC’s. This leaves nowhere for dirt to hide and simplifies the cleaning of the entire surface.

      Touch-free
      Special needs
      VitrA Clean
      VitrA Hygiene
      Concealed installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7777B403-6388
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย