เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
Cementine VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archived

    Cementine VitrA Tile Collection

    Cementine porcelain collection softens the bold look of exposed concrete through a mixture of cement and marble dust. Its decors, inspired by the early 20th century houses of Italy’s Tuscan region, are a reinterpretation of vintage decors through a modern design aesthetic. A representation of perfect harmony between the old and the new, the collection offers a broad range of options in 4 sizes, 5 different colours, and 15x15 cm sized decors that can be used together with all of the five colours
    สเปคสินค้า
    • Body type: Wall & Colorbody Porcelain 

      Color: White, Cream, Mink, Grey, Anthracite

      Size: 60x120, 30x120, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x30, 8.5x60, 15x15, 5x5

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R10B

      Thickness:7mm, 7,5mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VitrA-Floor-Wall-Tile-Cementine-Concrete
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor & Wall Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)