Publiko produktet
EAE Lighting -- APLIKLED
EAE Group
Arşivlendi

EAE Lighting -- APLIKLED

4.1 / 5 yıldız4.1(27 incelemeler)

APLİKLED is produced from cylinder shaped aluminum. It can give light in a single or dual directional manner to the wall surface with its narrow-medium and wide angle optical options.

Özellikler
  • Housing : Aluminum housing

    Diffuser : Lens + clear glass

    Optic : 11° / 18° / 31° / 44° lens

    Power : 7 W / 8 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP66

    Color Temperature : Warm White / Natural White

    CRI : >70

    Glare Rating (UGR) : <19

    Installation : Surface-Mounted

    Colors : RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aplikled
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLandscape & Facade Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıWall fixture
  • UNSPSC kodu39111503
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring