Publiko produktet
EAE Aydınlatma - VENO Sarkıt Lamba
EAE Group

EAE Aydınlatma - VENO Sarkıt Lamba

VENO, silindirik bir form temel alınarak tasarlanmıştır. Sade bir tasarıma ve dekoratif bir karaktere sahiptir. Sarkıt lamba olarak kullanıldığında genel aydınlatma için idealdir. Uygulama aşamasında ritmik veya yaratıcı desenlerde kullanıldığında ise iç mekan tasarımının tamamlayıcı bir unsuru haline gelir. Farklı gövde yükseklikleriyle tasarlanan VENO, konsept projelere dekoratif katkısıyla mimari mekanlarda yeni bir atmosfer yaratır.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Reflektör / Şeffaf Cam

    Optik Açılar: 15° / 30°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.veno_pendant
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika