Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Aydınlatma - ARKTOS V3

Arktos NG V.2, yüksek mukavemetli gövdesiyle dış mekan koşullarına karşı maksimum direnç gösterir. Armatürün verimliliğinin yanı sıra, kolay monte edilebilen bir üründür; sokak, sokak güvenliği ve çevre aydınlatması için mükemmeldir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

    Optik Açılar: 110°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Güç: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 °C / +50 °C

    Gövde Renkleri: SW 306G

    Kurulum: Direğe Montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.arktos_v3
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRoad & Street Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika