Publiko produktet
EAE Aydınlatma - STL Sarkıt Lamba
EAE Aydınlatma - STL Sarkıt Lamba
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - STL Sarkıt Lamba

    4.5 / 5 yıldız4.5(24 incelemeler)
    STL, tek bir modül olarak veya kesintisiz doğrusal bir aydınlatma sistemi elde etmek için uzun hatlar halinde birleştirilerek kullanılabilir. Yüzeyde kullanılabilmesinin yanı sıra, montaj aksesuarları sayesinde sarkıt lamba olarak da yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş katar. STL, kullanıldığı alanda yeni bir atmosfer yaratır ve mimari alanlarınızın ihtiyaç duyduğu kesintisiz aydınlatmayı sağlar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      IP: IP20

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Montaj: Sarkıt Lamba

      Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.stl_pendant
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika