Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BİSTA ADJ
EAE Group

EAE Aydınlatma - BİSTA ADJ

Kare ve yuvarlak formlarda bulunan yönlendirilebilir gövdesiyle BISTA, derinlemesine konumlandırılmış ışık kaynağı sayesinde göz kamaştırmadan net ışık çıkışı sağlar. Çok yönlü çift eksenli spot mekanizmasıyla, vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan perakende ortamları için idealdir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: Reflektör / Şeffaf

    Optik Açılar: 24° / 40°

    IP Koruma Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W / 28 W / 36 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Gömme

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bist_adj
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika