Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BLOOM IP65 GÖMME TASARIM
EAE Group

EAE Aydınlatma - BLOOM IP65 GÖMME TASARIM

BLOOM IP65, tıbbi ürün, tıbbi ekipman üretimi, ameliyathaneler ve temizlik ve hijyen gerektiren yoğun bakım üniteleri gibi birçok alanda standartlara uygun ideal aydınlatma çözümü sunar. Opal difüzörü sayesinde gözleri yormayan homojen bir aydınlatma sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Sac Metal Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK02

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 24 W / 36 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Sıcaklık Aralığı: -20 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9003

    Montaj: Gömme

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bloom_ip65_recessed
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRecessed Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika