Publiko produktet
EAE Aydınlatma - BLOOM S Yüzeye Monte Edilen
EAE Aydınlatma - BLOOM S Yüzeye Monte Edilen
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - BLOOM S Yüzeye Monte Edilen

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    Minimalist tasarımı, sade görünümü ve opal difüzörü sayesinde göz kamaştırmayan homojen ışık dağılımıyla BLOOM, ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanlarının aydınlatılması için idealdir. Modüler tavan tiplerine uygun, farklı boyutlarda tanımlanmış ışık yüzeyleri oluşturabilirsiniz.
    Özellikler
    • Gövde: Sac Metal Gövde

      Difüzör: Opal Polistren Difüzör

      Güç: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Işık Kaynağı: SMD LED

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Sınıfı: IP20

      Renk Sıcaklığı: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz

      CRI: >80

      Kurulum: Yüzeye Monte

      Gövde Renkleri: RAL 9003

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bloom_s_surface_mounted
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSheet metal
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika