Publiko produktet
EAE Aydınlatma - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Aydınlatma - COZAR PLUS BPL

COZAR'ın özel bir yöntemle üretilmiş, PC malzemeden oluşan entegre gövde yapısı minimal bir görünüm sunar. Bağlantı detayları içermeyen gövde kapağı yapısı yüksek bir IP koruma sınıfı sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Plastik Ekstrüzyon Gövde

    Difüzör: PC Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: -

    Kurulum: Yüzeye monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cozar_plus_bpl
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika