Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ŞEHİR DİREĞİ
EAE Group

EAE Aydınlatma - ŞEHİR DİREĞİ

Modern mimari yapılara kattığı özel etkiyle; bahçeler, yürüyüş yolları ve çim alanlar gibi dış mekan aydınlatması için idealdir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde (Krom Kaplama)

    Optik: Akrilik Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Koruma Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK06

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 15 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: ≥80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -20 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: RAL 7016

    Montaj Tipi: Yere Montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cty_bolard_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRoad & Street Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 23
  • OmniClass başlığıStreet and Roadway Lighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika