Publiko produktet
EAE Aydınlatma - Gömme Montajlı LED
EAE Group

EAE Aydınlatma - Gömme Montajlı LED

Downled V6, zarif ve kompakt tasarımı yüksek performansla birleştiriyor. Alüminyum enjeksiyon gövdesi dayanıklılık sağlarken, opal difüzör homojen ve konforlu ışık dağılımı sunuyor. 220-240V AC ile çalışan bu ürün, 10W, 20W ve 30W güç seçenekleriyle, 4000K veya 6500K renk sıcaklıkları ve 80'in üzerinde CRI değeriyle çeşitli aydınlatma ihtiyaçlarını karşılıyor. IP20 koruma sınıfı ve IK02 darbe dayanıklılığı ile iç mekan kullanımı için ideal olan ürün, -20 °C ile +35 °C arasında güvenilir bir şekilde çalışıyor. Gömme montaj tasarımı, modern iç mekanlara kusursuz bir şekilde entegre oluyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Optik: Opal Difüzör

    IP Koruma Sınıfı (Gövde): IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK02

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 10 W / 20 W / 30 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -20 °C / +35 °C °C

    Gövde Renkleri: 9003

    Montaj Tipi: Gömme montajlı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.downled_recessed_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika