Publiko produktet
EAE Lighting - DOWNLED V2 Yüzeye Monte Edilen
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 Yüzeye Monte Edilen

DOWNLED IP20 Yüzeye Monte Edilen aydınlatma armatürü, yüksek ışık verimliliği sayesinde geleneksel aydınlatmaya kıyasla büyük tasarruf sağlar. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağı sayesinde göz kamaştırmaz. Işık karakteri açısından simetrik bir spot etkisi yaratır ve tavandan süzülen bir ışık efekti oluşturur.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Gömme Opal Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 17 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.downled_v2_surface_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika