Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ORION
EAE Group

EAE Aydınlatma - ORION

Yeni nesil ve kullanıcı dostu LED altyapısıyla öne çıkan ORION, merdiven boşlukları, koridorlar, teknik alanlar, depolar vb. yerlerin aydınlatılması için idealdir. IP66 koruma sınıfına sahip olan ORION, nemli ortamlarda da güvenle kullanılabilir. Sade tasarımıyla şık görünümünün yanı sıra, opal difüzörü sayesinde keskin ışık çıkışını yumuşatarak daha homojen bir aydınlatma sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Plastik Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 18 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016

    Montaj: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.orion
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika