Publiko produktet
EAE Aydınlatma - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Aydınlatma - EXLINE MINI

Gelişmiş mekanik özellikleriyle EX-LINI Mini, zorlu çevre koşullarında yüksek dayanıklılık sunar. Gelişmiş teknolojik yapısı sayesinde yüksek verimlilik sağlar. Ayrıca düşük tüketim maliyetleri sayesinde oldukça ekonomiktir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Kalıplama Gövdesi

    Difüzör: Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Conta

    Optik Açılar: Isıl İşlem Görmüş Cam

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK10

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC

    Güç: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 °C / +45 °C

    Kasa Renkleri: SW 306G

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.exline_mini
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuExproof Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika