Publiko produktet
EAE Aydınlatma - FLEXBAR
EAE Group

EAE Aydınlatma - FLEXBAR

FLEXBAR V.2, iç mekanlara etkili ve kullanışlı bir görünüm kazandıran bir gömme LED aydınlatma armatürüdür. Esnek yapısı sayesinde farklı yüzeylere kolay montaj imkanı sunar ve sade tasarımı sayesinde ekonomik ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Modüler yapısı sayesinde modül sayısı artırılıp azaltılabilir ve farklı lümen değerleri elde edilebilir.
Özellikler
  • Gövde: Plastik Enjeksiyon

    Difüzör: Opal difüzör / Şeffaf difüzör

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Güç: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Giriş Voltajı: 24V DC

    Renk Sıcaklığı: Soğuk Beyaz / Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz

    CRI: >80

    Kurulum: Gizli Aydınlatma

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flexbar
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuCove Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Flexible Lighting
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika