Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ÇERÇEVE
EAE Aydınlatma - ÇERÇEVE
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - ÇERÇEVE

    4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)
    Dikdörtgen estetiği ve şık tasarımıyla STL FRAME, keskin hatlarıyla mekanlara kendine özgü bir dinamizm katıyor. Parlama kontrolü sağlayan opal difüzörü sayesinde parlamayı en aza indiriyor ve homojen bir aydınlatma sağlıyor.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Güç: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Kurulum: Sarkıt / Yüzeye Monte

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.frame
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika