Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GALIS
EAE Aydınlatma - GALIS
EAE Aydınlatma - GALIS
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - GALIS

    IP66 koruma sınıfına sahip GALIS 24V/DC, gemiler ve tersaneler gibi nemli ortamlarda kullanım için en uygun seçenektir. İhtiyaçlara göre kullanılabilen üç farklı aydınlatma seçeneğiyle çok fonksiyonludur. Manyetik ayak seti ile mobil aydınlatma olarak kullanılabilir ve sabit ayak seti ile yönlendirilebilir gövdesi size iki farklı kullanım özelliği sunar. Alüminyum ekstrüzyon tekniğiyle tasarlanmış çevre dostu bir aydınlatma armatürü olarak, hem doğayı korur hem de darbelere dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. 24V/DC voltajla çalışan GALIS, verimli enerji kullanımını destekler ve beklentilerinizi karşılar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon

      Difüzör: Serigrafi Cam

      Optik Açılar: -

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 24V DC 50/60 Hz

      Güç: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C / +45 °C

      Gövde Renkleri: RAL 7021

      Kurulum: Yüzeye monte

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.galis
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuLinear Etanj
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-02
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika