Publiko produktet
EAE Aydınlatma - STL Yüzeye Monte Edilen
EAE Group

EAE Aydınlatma - STL Yüzeye Monte Edilen

STL, tek bir modül olarak veya kesintisiz doğrusal bir aydınlatma sistemi elde etmek için uzun hatlar halinde birleştirilerek kullanılabilir. Yüzeyde kullanılabilmesinin yanı sıra, montaj aksesuarları sayesinde sarkıt lamba olarak da yaşam alanlarınıza şık bir dokunuş katar. STL, kullanıldığı alanda yeni bir atmosfer yaratır ve mimari alanlarınızın ihtiyaç duyduğu kesintisiz aydınlatmayı sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Güç: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Renk Sıcaklığı: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Kurulum: Yüzeye Monte

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.stl_surface_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika