Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GALIS NG
EAE Group

EAE Aydınlatma - GALIS NG

Yüksek IP koruma sınıfına sahip gövdesiyle GALIS NG, otoparklar, depolar, nemli ve ıslak alanlar için idealdir. Buzlu cam veya şeffaf cam seçenekleriyle sunulan ön yüzeyi, kırılmaya ve çatlamaya karşı temperlenmiştir. Seri geçişli kablolama ile kablolama yapılabilir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Difüzör: Şeffaf Cam

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Gövde Renkleri: RAL 9006

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C / +40 °C

    Kurulum: Yüzeye monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.galis_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika