Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GALIS BÖLGESİ II
EAE Group

EAE Aydınlatma - GALIS BÖLGESİ II

Gelişmiş mekanik özellikleriyle öne çıkan GALIS EX-PROOF, patlamaya duyarlı ZONE 2/21 bölgelerinin aydınlatma ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılar. Alüminyum ekstrüzyon gövdesi hem çevre dostudur hem de ısıyı etkili bir şekilde dağıtarak profesyonel LED'lerin daha verimli çalışmasını sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9006 Metalik Gri

    Kurulum: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.galis_zone_ii
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuExproof Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika