Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GIZA L4
EAE Group

EAE Aydınlatma - GIZA L4

Özel olarak tasarlanmış yüksek verimli optik lensleriyle dikkat çeken GIZA L4, 50° ve 80° ışık dağılımı sağlarken, derinlemesine yerleştirilmiş reflektör yapısıyla parlamayı en aza indirerek konforlu ve rahat bir aydınlatma sunar. Gömme montaj özelliğiyle GIZA L4, müzeler, sergi salonları, toplantı odaları gibi alanların aydınlatılması için mükemmel bir çözümdür.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: Lens + Reflektör (Siyah)

    Optik Açılar: 50° / 80°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Gömme Montajlı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.giza_l4
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika