Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GIZA Yüzeye Monte Edilen
EAE Group

EAE Aydınlatma - GIZA Yüzeye Monte Edilen

Minimalist küp şeklindeki tasarımıyla GIZA yüzeye monte aydınlatma armatürü, sağlık kuruluşları, oteller, eğitim kurumları, müzeler ve sergi salonları gibi mekanların aydınlatılmasında kullanılır. Gelişmiş lens yapısı sayesinde ürün, 50° ve 80° ışık dağılımının yanı sıra verimli ışık yönlendirmesi de sağlar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: Lens + Reflektör (Siyah)

    Optik Açılar: 50° / 80°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.giza_surface_mounted
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika