Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GPRONA
EAE Aydınlatma - GPRONA
EAE Aydınlatma - GPRONA
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - GPRONA

    4.6 / 5 yıldız4.6(8 incelemeler)
    Gprona, 160 lm/W'ye kadar verimliliğe ulaşan metal halide projektörlerin birebir yerine geçebilecek uygun fiyatlı bir alternatiftir. Optimize edilmiş gövde boyutları, yüksek IP korumalı gövdesi ve yüksek darbe dayanımlı temperli cam yüzeyi sayesinde Gprona, tüm dış mekan uygulamaları için idealdir. Uygulama türüne göre özelleştirilmiş askı seti seçenekleri işlevsel araçlardır. DALI, 1-10V, DIMKO ve RF kontrol seçenekleri mevcuttur.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

      Optik Açılar: Asimetrik Reflektör

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Güç: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Işık Kaynağı: SMD LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C / +50 °C

      Gövde Renkleri: Siyah (SW 306G)

      Montaj: Döşeme / Duvar / Dirk Coat

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gprona
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuFloodlights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika