Publiko produktet
EAE Aydınlatma - HBC
EAE Group

EAE Aydınlatma - HBC

EAE Lighting, toplam sahip olma maliyetini en aza indiren, endüstriyel tesisler için optimum bir LED aydınlatma çözümü sunar. Çeşitli lümen paketleri, ışık dağılımları ve montaj seçenekleriyle sunulan HBC, aydınlatmayı ortamınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlar. Güvenilir performansı ve lamba değiştirme gerektirmemesi sayesinde HBC, bakım maliyetlerini de en aza indirir. Enerji tüketimini sınırlarken personeliniz için konforlu bir ortam sağlar. DALI ve 1-10V kontrol seçenekleri mevcuttur.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: PMMA / PC

    Optik Açılar: Lens / Serigrafi Camı

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK05

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +50 °C

    Gövde Renkleri: SW 306G

    Kurulum: Yüzeye Monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hbc
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika