Publiko produktet
EAE Aydınlatma - HBL
EAE Group

EAE Aydınlatma - HBL

Üretken LED teknolojisi, çoklu lens optik yapısı ve güvenilir performansı ile optik konfor sunan bu ürün, endüstriyel kullanım için tercih edilebilir. Enerji tüketimini ve aydınlatma maliyetlerini en aza indiren ürün, uygulamalar için en uygun çözümü sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: PC

    Optik Açılar: 55° / 90°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK10

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: SW 306G

    Kurulum: Yüzeye Monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hbl
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika