Publiko produktet
EAE Aydınlatma - HBL V6
EAE Group

EAE Aydınlatma - HBL V6

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
Geliştirilmiş LED teknolojisiyle HBL V6, endüstriyel aydınlatmada önemli bir ilerleme kaydederek yüksek tavan aydınlatma çözümlerinin geleceğini şekillendiriyor. Yüksek performansı ve düşük maliyetiyle endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarını karşılarken, ayarlanabilir güç seviyesi özelliğiyle HBL V6 armatürü, farklı ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebilen çok yönlü bir aydınlatma çözümüdür. Ortam koşullarının gereksinimlerine göre 109 W - 144 W ve 178 W güç çıkışı seçenekleriyle, HBL V6 ile işletmeler ve tesisler için tek bir armatürle farklı aydınlatma seviyeleri elde etmek mümkün hale geliyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: PC

    Optik Açılar: 60° / 90°

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 109 W / 144 W / 178 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: RAL 7022

    Kurulum: Yüzeye Monte / Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hbl_v6
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuHigh Bay - Low Bay
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika