Publiko produktet
EAE Aydınlatma - KANOLED V3
EAE Aydınlatma - KANOLED V3
EAE Aydınlatma - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - KANOLED V3

    Kanoled, IP65 koruma sınıfıyla olağanüstü dayanıklılık sunar, toz ve suya karşı dirençlidir ve enerji tasarruflu LED teknolojisi sayesinde eşit ışık dağılımı sağlar; bu da onu benzin istasyonları, giriş güvenlik kontrol alanları ve endüstriyel tesisler için güvenilir, verimli ve uzun ömürlü bir aydınlatma çözümü haline getirir.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Zımparalanmış Cam, Şeffaf Cam

      Optik Açı: 115°

      IP Sınıfı: IP65

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç: 60 W / 75 W / 100 W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +50 °C

      Gövde Renkleri: RAL 9003

      Kurulum: Kanopi

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kanoled_v3
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuCanopy Lighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika