Publiko produktet
EAE Aydınlatma - KRIZA
EAE Group

EAE Aydınlatma - KRIZA

KRIZA 2X, zemine kusursuzca oturan ince çerçevesiyle vurgu aydınlatması sağlayan profesyonel bir aydınlatma tasarımıdır. Çeşitli reflektör seçenekleri sayesinde, aydınlatma tasarımında istenen sonuçları kolayca sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik Sistem: Reflektör / Şeffaf Difüzör

    Optik Açılar: 24° / 40° / 60°

    Optik Kapak: Şeffaf Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 40 W / 56 W / 72 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Gömme Montajlı

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kriza
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika