Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LINA NG
EAE Group

EAE Aydınlatma - LINA NG

Yenilenen LINA NG, profesyonel LED teknolojisiyle öne çıkıyor ve enerji tasarrufu ile verimliliğin mükemmel uyumunu sunuyor. IP66 koruma sınıfına sahip olan LINA NG, otoparklar, depo alanları, üretim hatları ve nemli ortamlar için güvenilir bir seçenektir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon

    Difüzör: Opal Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 25 W / 30 W / 34 W / 41 W / 55 W / 64 W / 84 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: 9007

    Kurulum: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lina_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika