Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LORY YV FL
EAE Group

EAE Aydınlatma - LORY YV FL

IP65 koruma sınıfına ait LORY FLAT, banyolar ve nemli ortamlar için ideal bir seçimdir. Yuvarlak ve kare olmak üzere iki farklı şekilde sunulan LORY, dar tavan uygulamaları için uygundur ve yüksek ışık verimliliği sayesinde geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli ölçüde tasarruf sağlar. Tavanın 80 mm derinliğine yerleştirilmiş ışık kaynağı sayesinde göz kamaştırmaz ve konforlu bir aydınlatma sağlar. Işık karakteri açısından simetrik bir spot etkisi yaratır ve mekana süzülen ışık etkisi oluşturur.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 36° / 60°

    IP Koruma Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lory_yv_fl
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika