Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LUP KR
EAE Group

EAE Aydınlatma - LUP KR

LUP, kare ve yuvarlak olmak üzere iki farklı formda mevcuttur. Derinlemesine yerleştirilmiş lensleri sayesinde net ışık çıkışı sağlar ve istenmeyen yansımaları azaltır. Basit tasarımından kaynaklanan düşük yapısı sayesinde dar tavan aralarında kolayca kullanılabilir. Lensler, istenen ışık açısına göre konumlandırıldığı yerde kolayca değiştirilebilir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Lens

    Optik Açılar: 24° / 36° / 60°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 15W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortamı Sıcaklık: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Montaj: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lup_kr
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika