Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LUP Sarkıt Lamba
EAE Group

EAE Aydınlatma - LUP Sarkıt Lamba

Mimari mekanlarda kullanılmak üzere yuvarlak ve kare olmak üzere iki konfigürasyonda tasarlanan LUP, otellerden ofislere, hastanelerden konutlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine hitap ederek mekanlarınıza zarif bir atmosfer katıyor. Farklı alanlara uygun çoklu güç, ışık rengi, açı ve kontrol kombinasyonlarına olanak tanıyan alternatiflerle birleşerek doğru ışık dağılımını sağlıyor. Lensleri, istenen ışık açısına göre monte edildiği yerde kolayca değiştirilebilen LUP, net ışık çıkışı yakalayarak mekanlarınızda estetik bir görünüm yaratmanıza olanak tanıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Lens

    Optik Açılar: 24° / 36° / 60°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 14W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortamı Sıcaklık: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Montaj: Sarkıt Lamba

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lup_pendant
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika