Publiko produktet
EAE Aydınlatma - NETALED KOLYE
EAE Group

EAE Aydınlatma - NETALED KOLYE

NETA, ışık efekti ve tasarımıyla mimari mekanlarda öne çıkıyor. Opal difüzörü sayesinde göz konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Sarkıt lamba olarak iç mekanlara şık bir dokunuş katan NETA, modern tasarımların gerektirdiği minimalist çizgilerle yuvarlak şekli sayesinde tasarımcıya yerleştirme konusunda esneklik sağlıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Güç: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Derecesi: IP20

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Kurulum: Sarkıt Lamba

    Gövde Renkler: RAL 9004 / RAL 9010

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.netaled_pendant
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika