Publiko produktet
EAE Aydınlatma - NETAL GÖMME LAMBALAR
EAE Group

EAE Aydınlatma - NETAL GÖMME LAMBALAR

NETA, ışık efekti ve tasarımıyla mimari mekanlarda öne çıkıyor. Opal difüzörü sayesinde göz konforunu en üst düzeye çıkarıyor. İç mekanlara şık bir dokunuş katan NETA, modern tasarımların gerektirdiği minimalist çizgilerle yuvarlak şekli sayesinde tasarımcıya yerleştirme konusunda esneklik sağlıyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Güç: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Renkler: RAL 9010

    Kurulum: Gömme montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.netaled_recessed
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRecessed Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika