Publiko produktet
EAE Aydınlatma - OCTO RAY
EAE Group

EAE Aydınlatma - OCTO RAY

OCTO; farklı lümen değerleri ve çeşitli optik seçenekleriyle kullanıcılarına esneklik sunar. Perakende ve sergi alanlarının aydınlatılması için idealdir. Katmanlı yapısı ve yönlendirilebilir başlığı sayesinde çok işlevlidir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik Sistem: Reflektör

    Optik Açılar: 15° / 30° / 45°

    Difüzör: Şeffaf Cam

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 20 W / 30 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Üç Fazlı Ray

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.octo_ray
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika