Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ORI
EAE Aydınlatma - ORI
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - ORI

    3.4 / 5 yıldız3.4(5 incelemeler)
    ORI, sabit gövde yapısı ve farklı lümen seçenekleriyle perakende ve sergi alanlarında son derece etkili ve enerji tasarruflu aydınlatma sağlar. Gömme montaj tasarımı sayesinde ORI, zahmetsiz ve kolay kurulum imkanı sunar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Gövde

      Optik: Reflektör / Şeffaf Difüzör

      Optik Açılar: 24° / 40° / 60°

      IP Koruma Sınıfı: IP20

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç Tüketimi: 20 W / 28 W / 36 W

      Işık Kaynağı: COB LED

      Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

      Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montaj Tipi: Gömme Montajlı

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ori
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuDownlight / Spotlight
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-02
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıRecessed lighting
    • UNSPSC kodu39111505
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika