Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ORI KÜÇÜK
EAE Group

EAE Aydınlatma - ORI KÜÇÜK

ORI, Küçük ve Küçük Koyu olmak üzere iki farklı formda sunulmaktadır. ORI, minimalist boyutuyla mimari mekanlarınıza şık bir dokunuş katıyor. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağıyla net ışık çıkışı sağlamasının yanı sıra, koyu reflektör ışık çıkışı da sağlayabilen ORI, parlamayı en aza indiriyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik Sistem: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 36°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Lümen Değeri: 627 lm / 797 lm / 954 lm / 1108 lm / 1370 lm

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016 Beyaz / RAL 9005 Siyah

    Montaj Tipi: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ori_small
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika