Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Aydınlatma - ORI Y MINI

ORI Y MINI, yuvarlak ve kare şekillerde mevcuttur. Geleneksel LED alternatiflerine göre daha etkili ve enerji tasarrufludur. Derinlemesine yerleştirilmiş ışık kaynağı sayesinde, göz kamaştırmayı önleyerek konforlu bir aydınlatma sağlar. Gömme montaj tasarımı sayesinde, ORI Y MINI kullanıldığı alanda yer tasarrufu sağlar ve mimari mekanlara estetik ve şık bir görünüm kazandırır.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik Sistem: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 36°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ori_y_mini
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika