Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT
EAE Aydınlatma - PROLIT
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - PROLIT

    4.4 / 5 yıldız4.4(8 incelemeler)
    Zarif tasarımlı yeni gövdesi ve yüksek verimli elektronik tasarımı sayesinde Prolit V.3, birçok farklı uygulama alanı için lümen paketleri ve geniş bir optik yelpazesi seçeneği sunar. 146 lm/W'ye varan verimliliğiyle yüksek enerji tasarrufu sağlar. Geleneksel ve düşük verimli aydınlatma sistemlerinin yerine geçmek için mükemmeldir.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

      Optik Açılar: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asimetrik Lens / Spor Lens / 0° Eğim

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 220-240V AC

      Güç: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Işık Kaynağı: Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +60 °C

      Gövde Renkleri: ALZ90F + MW 3004 (SİYAH)

      Kurulum: Zemine Monte Edilir

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.prolit
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuFloodlights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika