Publiko produktet
EAE Aydınlatma - NETALED YÜZEYE MONTE EDİLEN
EAE Aydınlatma - NETALED YÜZEYE MONTE EDİLEN
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - NETALED YÜZEYE MONTE EDİLEN

    4.0 / 5 yıldız4.0(19 incelemeler)
    NETALED, ışık efektleri ve tasarımıyla ortamınızda canlı ve sade bir mimari etki yaratır.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      Güç: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Gövde Renkleri: RAL 9004 / RAL 9010

      Kurulum: Yüzeye Monte Edilir

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.netaled_surface_mounted
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika